Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1519.50400 |
K1519.50401 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Tipo di prodotto | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.35 € | 1 | 4 giorni | A | cerniere interne | 0,2051 | ||
34.99 € | 1 | 4 giorni | B | Cerniera a molla interna | 0,2210 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato | Versione 2 | 125° |
---|---|---|---|---|---|
A1(mm) | 32 | B1(mm) | 20 | B2(mm) | 16 |
B3(mm) | 10 | D(mm) | 6,2x14,2 | D1(mm) | 6,2x12,2 |
S(mm) | 2 | A=Larghezza(mm) | 50 | Versione 1 | interno |
B=Altezza(mm) | 40 | Denominazione | Cerniera | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Forma
Tipo di prodotto
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali