Dadi ciechi con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals (K1328)

Dadi ciechi con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals (K1328)
Materiale:
Acciaio inox 1.4404.
Versione:
Finitura lucida.
Su richiesta:
Utensile da SW 8 a SW 24.
Accessori:
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT® K1326.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1328.16

Codice componente
K1328.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.38 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox D M16 D1(mm) 34
H(mm) 30 R(mm) 0,45 SW(mm) 24
T(mm) 22

Si trova sulla pagina di Dadi ciechi con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals (K1328), il codice articolo è il seguente: K1328.16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1328.16.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico