Codice articolo del costruttore: K0853.92008016
Marca: KIPP
Prezzo: 115.17 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=larghezza: 25 mm
B1: 8,5 mm
B2: 14 mm
H=altezza: 7,5 mm
H1: 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0853.92008016
Codice componente
|
---|
K0853.92008016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | J (mm) | M1 (Nm) | M2 (Nm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.17 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8,5 | 14 | 7,5 | 16 | 7 | 72 | 16,5 | 10 | 3,6 | 4 | 7 | 6,5 | 8 | 0,1441 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | brunito | Materiale dei componenti | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Utilizzo | parti grezze | Versione 1 | regolabile |
Versione 2 | separato | Sistema di fissaggio | fori oblunghi | Denominazione | Mini Bloccaggio Laterale |
Componente di finitura superficiale | trattato termicamente e brunito |
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=larghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
F1(kN)
F2(kN)
J(mm)
M1(Nm)
M2(Nm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali