Morsetto seghettato, incassato (K0853)

Morsetto seghettato, incassato (K0853)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ideale per pezzi da lavorare piatti

· Altezza ridotta, nessun bordo sporgente

· Superficie di fissaggio rettificata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0853.92108016
K0853.92112022
K0853.92116030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
J
(mm)
M1
(Nm)
M2
(Nm)
Peso
(kg)

112.42 €

1 4 giorni 258,5147,51677216,5103,6476,580,1469

176.42 €

1 4 giorni 3513201022910526,513,57,410,41219260,3945

249.71 €

1 4 giorni 4017261430131373017,511,7241432600,8628

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Materiale dei componenti Acciaio da bonifica
Forma B Utilizzo parti lavorate Versione 1 regolabile
Versione 2 separato Sistema di fissaggio fori oblunghi Denominazione Mini Bloccaggio Laterale
Componente di finitura superficiale trattato termicamente e brunito

Supporto tecnico