Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura femmina BSPP | Dimensione flangia (inch) | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.85 € | 1 | 6 giorni | G 1 1/2 | - | 100 | ||
24.05 € | 1 | 6 giorni | G 2 | - | 100 | ||
24.42 € | 1 | 6 giorni | G 3 | - | 100 | ||
21.30 € | 1 | 6 giorni | G 1 1/2 | - | 50 | ||
24.58 € | 1 | 6 giorni | G 2 | - | 63 | ||
27.95 € | 1 | 6 giorni | G 2 1/2 | - | 80 | ||
3.52 € | 1 | 6 giorni | G 1 1/2 | - | 100 | ||
1.88 € | 1 | 6 giorni | G 1 1/2 | - | 50 | ||
2.37 € | 1 | 6 giorni | G 1 1/2 | - | 63 | ||
2.87 € | 1 | 6 giorni | G 1 1/2 | - | 80 | ||
24.37 € | 1 | 6 giorni | G 1,1/2 | - | 50 | ||
31.47 € | 1 | 6 giorni | G 2 | - | 63 | ||
35.03 € | 1 | 6 giorni | G 2 | - | 80 | ||
86.77 € | 1 | 6 giorni | G 1 1/2 | 2" | 50 | ||
100.65 € | 1 | 6 giorni | G 1 1/2 | 2,1/2" | 63 | ||
108.17 € | 1 | 6 giorni | G 1 1/2 | 3" | 80 | ||
147.03 € | 1 | 6 giorni | G 1 1/2 | 4" | 100 | ||
2.85 € | 1 | 6 giorni | G 1 1/2 | - | 8 | ||
2.08 € | 1 | 6 giorni | G 1 1/2 | - | 7 |
Loading...
Materiale | Tubo e raccordi: alluminio | Vantaggio | Sistema in continua evoluzione | Conforme alle normative | PED REACH |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di utilizzazione | 0 a 16 bar | Tecnologia | PPS Grip Concept | Temperatura(°C) | -20 a +80 |
Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) |
Configura
Proprietà di base
Filettatura femmina BSPP
Dimensione flangia(inch)
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali