PPS JN - Connettore a cerniera per profilo quadrato

PPS JN - Connettore a cerniera per profilo quadrato
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PPS JN2527

Codice componente
PPS JN2527
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura femmina BSPP G 3/4 Materiale Tubo e raccordi: alluminio Vantaggio Sistema in continua evoluzione
Conforme alle normative PED REACH Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar Tecnologia PPS Grip Concept
Temperatura(°C) -20 a +80 Depressione -0,98 bar (vuoto 98%)

Supporto tecnico