PPS1 BA - Kit 10 anelli blu

PPS1 BA - Kit 10 anelli blu
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PPS1 BA100

Codice componente
PPS1 BA100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.62 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Tubo e raccordi: alluminio Per raccordo Ø(mm) 100 Vantaggio Sistema in continua evoluzione
Conforme alle normative PED REACH Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar Quantità 1
Tecnologia PPS Grip Concept Temperatura(°C) -20 a +80 Depressione -0,98 bar (vuoto 98%)

Si trova sulla pagina di PPS1 BA - Kit 10 anelli blu, il codice articolo è il seguente: PPS1 BA100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PPS1 BA100.

Supporto tecnico