Codice articolo del costruttore: 14099101
Marca: MAEDLER
Prezzo: 7.75 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensione della filettatura esterna A: M 12 mm
Diametro esterno area di montaggio B: 16 mm
Distanza dal centro dell’assiale all’area di montaggio E: 15 mm
Distanza dall’area di montaggio all’estremità L: 25 mm
Lunghezza totale LG: 52 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
14099101
Codice componente
|
---|
14099101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione della filettatura esterna A (mm) | Diametro esterno area di montaggio B (mm) | Distanza dal centro dell’assiale all’area di montaggio E (mm) | Distanza dall’area di montaggio all’estremità L (mm) | Lunghezza totale LG (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 16 | 15 | 25 | 52 | 80 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox (1.4301) | Superficie | Vuoto |
---|
Si trova sulla pagina di Viti di montaggio per Ruote di tensionamento KSP-R Tipo A, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 14099101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 14099101.
Configura
Proprietà di base
Dimensione della filettatura esterna A(mm)
Diametro esterno area di montaggio B(mm)
Distanza dal centro dell’assiale all’area di montaggio E(mm)
Distanza dall’area di montaggio all’estremità L(mm)
Lunghezza totale LG(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
14099901 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione della filettatura esterna A (mm) | Diametro esterno area di montaggio B (mm) | Distanza dal centro dell’assiale all’area di montaggio E (mm) | Distanza dall’area di montaggio all’estremità L (mm) | Lunghezza totale LG (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | 20 | 25 | 28 | 66 | 160 |