ALTO 3 - Gruppo microfiltro con regolatore e manometro con raccordo rapido prevoS1 (KTB CSM3IS)

ALTO 3 - Gruppo microfiltro con regolatore e manometro con raccordo rapido prevoS1 KTB CSM3IS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KTB CSM3IS

Marca: PREVOST

Prezzo: 215.23

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Dotato di 1 raccordo: ISI 06

Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1b): 833 l/min


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KTB CSM3IS

Codice componente
KTB CSM3IS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dotato di 1 raccordo Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1b)
(l/min)

215.23 €

1 7 giorni ISI 06833

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +5 a +50 Con filettatura 5 e 0,01 Max. Pressione di esercizio(bar) 12
Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica Dotato di Scaricatore manuale Filettatura femmina BSPP G 1/2

Si trova sulla pagina di ALTO 3 - Gruppo microfiltro con regolatore e manometro con raccordo rapido prevoS1, il codice articolo è il seguente: KTB CSM3IS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KTB CSM3IS.

Tipologia prodotto

Codice componente
KTB CSM3ES
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dotato di 1 raccordo Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1b)
(l/min)

224.32 €

1 7 giorni ESI 071500

Supporto tecnico