Filtro ALTO MAX con serbatoio metallico (TX F49)

Filtro ALTO MAX con serbatoio metallico TX F49

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TX F49

Marca: PREVOST

Prezzo: 401.67

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Capienza (del serbatoio - L): 0,48

Filettatura femmina BSPP: G 1 1/2

Portata (l/min a 7 bar ΔP : 0,33bar): 11000 l/min


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TX F49

Codice componente
TX F49
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capienza (del serbatoio - L) Filettatura femmina BSPP Portata (l/min a 7 bar ΔP : 0,33bar)
(l/min)

401.67 €

1 7 giorni 0,48G 1 1/211000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) 0 a +70 Filtrazione(mg/m³) 40 µm Max. Pressione di esercizio(bar) 17
Materiale Lega ZAMAK Dotato di Scaricatore manuale

Si trova sulla pagina di Filtro ALTO MAX con serbatoio metallico, il codice articolo è il seguente: TX F49.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TX F49.

Tipologia prodotto

Codice componente
TX F60
TX F76
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Capienza (del serbatoio - L) Filettatura femmina BSPP Portata (l/min a 7 bar ΔP : 0,33bar)
(l/min)

1,760.00 €

1 7 giorni 0,77G 229000

1,645.42 €

1 7 giorni 0,77G 2 1/236000

Supporto tecnico