ALTO 3 - Filtro 25 - 5 e 0,01 µm (TF 3)

ALTO 3 - Filtro 25 - 5 e 0,01 µm TF 3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TF 3

Marca: PREVOST

Prezzo: 37.50

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Con filettatura: 25

Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,3bar): 3500 l/min


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TF 3

Codice componente
TF 3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con filettatura Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,3bar)
(l/min)

37.50 €

1 7 giorni 253500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +5 a +50 Max. Pressione di esercizio(bar) 12 Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica
Dotato di Scaricatore manuale Filettatura femmina BSPP G 1/2

Si trova sulla pagina di ALTO 3 - Filtro 25 - 5 e 0,01 µm, il codice articolo è il seguente: TF 3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TF 3.

Tipologia prodotto

Codice componente
TC 3
TF 305
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Con filettatura Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,3bar)
(l/min)

92.77 €

1 7 giorni 0,011500

41.45 €

1 7 giorni 53500

Supporto tecnico