Codice articolo del costruttore: 62366405
Marca: MAEDLER
Prezzo: 6.33 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I.: 5
D.E.: 16
Larghezza: 9
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R: 20.7 mm
Bulloni DIN 912: M 3 x 8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
62366405
Codice componente
|
---|
62366405 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. | D.E. | Larghezza | Diametro esterno max. sopra la testa della vite R (mm) | Bulloni DIN 912 | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 4 |
Loading...
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie | Materiale | Alluminio |
---|
Si trova sulla pagina di Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio, in Alluminio, il codice articolo è il seguente: 62366405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62366405.
Configura
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R(mm)
Bulloni DIN 912
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
62366403 |
62366404 |
62366406 |
62366407 |
62366408 |
62366409 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. | D.E. | Larghezza | Diametro esterno max. sopra la testa della vite R (mm) | Bulloni DIN 912 | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 4 | |
6.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 4 | |
6.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 3 | |
6.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7 | 18 | 9 | 22.4 | M 3 x 8 | 4 | |
6.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 18 | 9 | 22.4 | M 3 x 8 | 4 | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9 | 24 | 9 | 26 | M 3 x 8 | 9 |