Codice articolo del costruttore: 41035535
Marca: MAEDLER
Prezzo: 64.21 €
Tempi di consegna: 4 giorni
dh9: 18 mm
D: 33 mm
E1: 85 mm
E2: 54 mm
HGes: 65.7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41035535
Codice componente
|
---|
41035535 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | dh9 (mm) | D (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | HGes (mm) | HM (mm) | LE (mm) | LW (mm) | r (mm) | s (mm) | T (mm) | Modulo | Coppia max. MD (Ncm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 33 | 85 | 54 | 65.7 | 35 | 135 | 45 | 16 | 11 | 9 | 3.5 | 440 | 1080 |
Loading...
N. di denti | 16/16 |
---|
Si trova sulla pagina di Trasmissione angolare OW2, Rapporto 1:1, con Ruote dentate coniche in poliacetale, il codice articolo è il seguente: 41035535.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41035535.
Configura
Proprietà di base
dh9(mm)
D(mm)
E1(mm)
E2(mm)
HGes(mm)
HM(mm)
LE(mm)
LW(mm)
r(mm)
s(mm)
T(mm)
Modulo
Coppia max. MD(Ncm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
41035510 |
41035515 |
41035520 |
41035525 |
41035530 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | dh9 (mm) | D (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | HGes (mm) | HM (mm) | LE (mm) | LW (mm) | r (mm) | s (mm) | T (mm) | Modulo | Coppia max. MD (Ncm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 12 | 32 | 19.4 | 18.8 | 10 | 50 | 15 | 6 | 4.8 | 4 | 1 | 8.3 | 60 | |
37.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 18 | 45 | 28.4 | 28.2 | 15 | 70 | 20 | 9 | 5.8 | 5 | 1.5 | 29 | 180 | |
43.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 22 | 55 | 35 | 37.5 | 20 | 90 | 30 | 11 | 7 | 6 | 2 | 73 | 320 | |
50.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 25 | 65 | 41 | 46.8 | 25 | 105 | 35 | 12.5 | 9 | 7 | 2.5 | 145 | 480 | |
56.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 30 | 75 | 47.5 | 56.2 | 30 | 120 | 40 | 15 | 9 | 8 | 3 | 250 | 760 |