Codice articolo del costruttore: 41002200
Marca: MAEDLER
Prezzo: 237.14 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro albero: 15 φ
Dimensione: 2
Rapporto: 1: 1
Coppia a 50 min-1 Md2: 10 Nm
Coppia a 1.400 min-1 Md2: 8.8 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41002200
Codice componente
|
---|
41002200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (φ) | Dimensione | Rapporto | Coppia a 50 min-1 Md2 (Nm) | Coppia a 1.400 min-1 Md2 (Nm) | FR max. (N) | FA max. (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 2 | 1: 1 | 10 | 8.8 | 140 | 50 | 1.31 |
Loading...
Tipo | Ingranaggio conico |
---|
Si trova sulla pagina di Riduttori angolari DZA, Versione B, il codice articolo è il seguente: 41002200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41002200.
Configura
Proprietà di base
Diametro albero(φ)
Dimensione
Rapporto
Coppia a 50 min-1 Md2(Nm)
Coppia a 1.400 min-1 Md2(Nm)
FR max.(N)
FA max.(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
41002000 |
41002002 |
41002202 |
41002400 |
41002402 |
41002600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro albero (φ) | Dimensione | Rapporto | Coppia a 50 min-1 Md2 (Nm) | Coppia a 1.400 min-1 Md2 (Nm) | FR max. (N) | FA max. (N) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 1 | 1: 1 | 3.5 | 2.4 | 60 | 20 | 0.31 | |
180.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 1 | 2: 1 | 3 | 1.2 | 60 | 20 | 0.31 | |
237.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 2 | 2: 1 | 8 | 4.5 | 140 | 50 | 1.31 | |
323.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 3 | 1: 1 | 35 | 27.2 | 300 | 80 | 3.89 | |
323.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 3 | 2: 1 | 26 | 16 | 300 | 80 | 3.89 | |
410.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 4 | 1: 1 | 60 | 44 | 400 | 160 | 6.52 |