Riduttori angolari DZR, Acciaio inox, Versione A (41091002)

Riduttori angolari DZR, Acciaio inox, Versione A 41091002
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 41091002

Marca: MAEDLER

Prezzo: 774.75

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro albero: 8 φ

Dimensione: 1

Rapporto: 2: 1

Coppia a 50 min-1 Md2: 1.6 Nm

Coppia a 1.400 min-1 Md2: 1.1 Nm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41091002

Codice componente
41091002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Dimensione Rapporto Coppia a 50 min-1 Md2
(Nm)
Coppia a 1.400 min-1 Md2
(Nm)
FR max.
(N)
FA max.
(N)
Peso
(kg)

774.75 €

1 Disponibile 4 giorni 812: 11.61.160200.483

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ingranaggio conico

Si trova sulla pagina di Riduttori angolari DZR, Acciaio inox, Versione A, il codice articolo è il seguente: 41091002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41091002.

Tipologia prodotto

Codice componente
41091000
41091200
41091202
41091400
41091402
41091600
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Dimensione Rapporto Coppia a 50 min-1 Md2
(Nm)
Coppia a 1.400 min-1 Md2
(Nm)
FR max.
(N)
FA max.
(N)
Peso
(kg)

627.37 €

1 Disponibile 4 giorni 811: 12.21.660200.483

805.72 €

1 Disponibile 4 giorni 1521: 17.26140501.795

1,007.19 €

1 Disponibile 4 giorni 1522: 15.74140501.795

1,276.78 €

1 Disponibile 4 giorni 2031: 12119300805.388

1,516.20 €

1 Disponibile 4 giorni 2032: 11912300805.388

2,173.96 €

1 Disponibile 4 giorni 2541: 142314001609.136

Supporto tecnico