Riduttori angolari HUG, Rapporto 1:1 (41000000)

Riduttori angolari HUG, Rapporto 1:1 41000000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 41000000

Marca: MAEDLER

Prezzo: 85.54

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Versione: A

Coppia max: 0.68 Nm

Peso: 0.041 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41000000

Codice componente
41000000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione Coppia max
(Nm)
Peso
(kg)

85.54 €

1 Disponibile 4 giorni A0.680.041

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ingranaggio conico

Si trova sulla pagina di Riduttori angolari HUG, Rapporto 1:1, il codice articolo è il seguente: 41000000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41000000.

Tipologia prodotto

Codice componente
41000100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione Coppia max
(Nm)
Peso
(kg)

49.77 €

1 Disponibile 4 giorni B0.110.037

Supporto tecnico