Codice articolo del costruttore: 41000101
Marca: MAEDLER
Prezzo: 127.35 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensione: 1
Diametro dell’albero d: 6 mm
Coppia a 100 min-1: 0.35 Nm
Potenza di trasmissione a 100 min-1: 3.7 W
B1: 32 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41000101
Codice componente
|
---|
41000101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione | Diametro dell’albero d (mm) | Coppia a 100 min-1 (Nm) | Potenza di trasmissione a 100 min-1 (W) | B1 (mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | E (mm) | Larghezza della chiave Z (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 1 | 6 | 0.35 | 3.7 | 32 | 18 | 12 | 23 | 2* | 52 |
Loading...
Tipo | Ingranaggio conico | Rapporto | 1: 1 |
---|
Si trova sulla pagina di Riduttori angolari KEK Versione A, il codice articolo è il seguente: 41000101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41000101.
Configura
Proprietà di base
Dimensione
Diametro dell’albero d(mm)
Coppia a 100 min-1(Nm)
Potenza di trasmissione a 100 min-1(W)
B1(mm)
B2(mm)
C1(mm)
E(mm)
Larghezza della chiave Z(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
41000102 |
41000103 |
41000104 |
41000105 |
41000106 |
41000107 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione | Diametro dell’albero d (mm) | Coppia a 100 min-1 (Nm) | Potenza di trasmissione a 100 min-1 (W) | B1 (mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | E (mm) | Larghezza della chiave Z (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2 | 8 | 0.75 | 7.9 | 35 | 20 | 12 | 25 | 2 | 73 | |
138.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | 10 | 2.5 | 26.2 | 42 | 24 | 16 | 30 | 4* | 142 | |
143.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 12 | 4 | 41.9 | 46 | 26 | 16 | 33 | 4 | 149 | |
148.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 12 | 5 | 52 | 53 | 30 | 16 | 38 | 4 | 268 | |
152.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 12 | 8 | 84 | 56 | 32 | 16 | 40 | 4 | 330 | |
159.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7 | 12 | 10 | 105 | 60 | 35 | 16 | 42.5 | 4 | 395 |