Codice articolo del costruttore: 62521200
Marca: MAEDLER
Prezzo: 14.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tipo: BPP201
Foro: 12 mm
a: 86 mm
e: 68 mm
b: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
62521200
Codice componente
|
---|
62521200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Foro (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | h (mm) | g (mm) | w (mm) | s (mm) | la B (mm) | Carico ammissibile Alloggiamento (kN) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | BPP201 | 12 | 86 | 68 | 25 | 22.2 | 3 | 43.8 | 9.5 | 6 | 2.16 | 7.4 | 4.5 | 0.16 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi) | Superficie | Zincato |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a Blocco cuscinetto Sfera (lamiera Acciaio zincata in due pezzi), il codice articolo è il seguente: 62521200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62521200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Foro(mm)
a(mm)
e(mm)
b(mm)
h(mm)
g(mm)
w(mm)
s(mm)
la B(mm)
Carico ammissibile Alloggiamento(kN)
Capacità di carico Cuscinetto din. C(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
62521500 |
62521700 |
62522000 |
62522500 |
62523000 |
62523500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Foro (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | h (mm) | g (mm) | w (mm) | s (mm) | la B (mm) | Carico ammissibile Alloggiamento (kN) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Codice di condotta 202 | 15 | 86 | 68 | 25 | 22.2 | 3 | 43.8 | 9.5 | 6 | 2.16 | 7.4 | 4.5 | 0.16 | |
14.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Codice postale 203 | 17 | 86 | 68 | 25 | 22.2 | 3 | 43.8 | 9.5 | 6 | 2.16 | 7.4 | 4.5 | 0.16 | |
15.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Codice di avviamento postale 204 | 20 | 99 | 76 | 32 | 25.4 | 3 | 50.5 | 9.5 | 7 | 2.62 | 9.9 | 6.2 | 0.23 | |
17.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Codice di avviamento postale 205 | 25 | 108 | 86 | 32 | 28.6 | 4 | 56.6 | 11.5 | 7.5 | 3.72 | 10.8 | 7.0 | 0.28 | |
19.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Codice di avviamento postale 206 | 30 | 117 | 95 | 38 | 33.3 | 4 | 66.3 | 11.5 | 8 | 4.41 | 15.1 | 10 | 0.47 | |
25.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Codice di condotta 207 | 35 | 129 | 106 | 42 | 39.7 | 5 | 78 | 11.5 | 8.5 | 4.90 | 19.9 | 13.7 | 0.60 |