Cuscinetto a Tappo DIN 505 versione L, con Boccola in Ottone rosso

Cuscinetto a Tappo DIN 505 versione L, con Boccola in Ottone rosso
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Ghisa grigia GG25 (GJL-250).
Boccola Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).
Tolleranza foro: ISO D10.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62032500
62033000
62033500
62034000
62034500
62035000
62036000
62037000
62038000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro d1
(mm)
Tolleranza al foro
(mm)
a
(mm)
b 1
(mm)
il 3
(mm)
c
(mm)
giorno 6
(mm)
giorno 7
(mm)
giorno 8
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
m
(mm)
m1
(mm)
Peso
(kg)

214.31 €

1 Disponibile 4 giorni 25+0,149/+0,06516545402215M 12M 104078116651251.6

214.31 €

1 Disponibile 4 giorni 30+0,149/+0,06516545402215M 12M 104078116651251.6

264.87 €

1 Disponibile 4 giorni 35+0,18/+0,0818050452515M 12M 105095130751402.25

264.87 €

1 Disponibile 4 giorni 40+0,18/+0,0818050452515M 12M 105095130751402.25

261.37 €

1 Disponibile 4 giorni 45+0,18/+0,0821055503019M 16M 1260114142901603.25

261.37 €

1 Disponibile 4 giorni 50+0,18/+0,0821055503019M 16M 1260114142901603.25

359.41 €

1 Disponibile 4 giorni 60+0,22/+0,1022560553519M 16M 12701321621001754.35

475.86 €

1 Disponibile 4 giorni 70+0,22/+0,1027065604024M 20M 16801541921202107.1

575.59 €

1 Disponibile 4 giorni 80+0,22/+0,1029075704524M 20M 169017020613023010.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Cuscinetto a Tappo Materiale corpo unità Ghisa grigia (GG25) / Ottone rosso RG7
Superficie Vuoto

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico