Boccole, Design J simile a DIN 1850-3 Realizzato in bronzo sinterizzato (62330200)

Boccole, Design J simile a DIN 1850-3 Realizzato in bronzo sinterizzato 62330200
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 62330200

Marca: MAEDLER

Prezzo: 1.98

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno d1: 3 mm

Diametro esterno d2: 6 mm

Lunghezza b1: 4 mm

Peso: 0.56 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

62330200

Codice componente
62330200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Lunghezza b1
(mm)
Peso
(g)

1.98 €

1 Disponibile 4 giorni 3640.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Bronzo sinterizzato Superficie Olio imbevuto

Si trova sulla pagina di Boccole, Design J simile a DIN 1850-3 Realizzato in bronzo sinterizzato, il codice articolo è il seguente: 62330200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62330200.

Tipologia prodotto

Codice componente
62330300
62330400
62330600
62330605
62330800
62330900
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Lunghezza b1
(mm)
Peso
(g)

1.85 €

1 Disponibile 4 giorni 3660.86

1.97 €

1 Disponibile 4 giorni 4740.7

1.97 €

1 Disponibile 4 giorni 4841.01

2.84 €

1 Disponibile 4 giorni 5881.64

2.43 €

1 Disponibile 4 giorni 58102.05

2.01 €

1 Disponibile 4 giorni 58163.28

Supporto tecnico