Pignoni a doppio filamento ZRF, denti Temprato, ISO 12 B-2 (12781525)

Pignoni a doppio filamento ZRF, denti Temprato, ISO 12 B-2 12781525
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 12781525

Marca: MAEDLER

Prezzo: 60.24

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Number of Teeth: 15 T

Alesaggio H7: 25 mm

Diametro esterno da: 99.8 mm

Diametro del cerchio del passo d: 91.63 mm

Diametro del mozzo ND: 70 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

12781525

Codice componente
12781525
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Teeth
(T)
Alesaggio H7
(mm)
Diametro esterno da
(mm)
Diametro del cerchio del passo d
(mm)
Diametro del mozzo ND
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Larghezza della canalina K H9
(mm)
Profondità della Chiave di accesso T 2
(mm)
Misura filettatura M Peso
(kg)

60.24 €

1 Disponibile 4 giorni 152599.891.63705483.3M 61.770

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio (C45) Surface Treatment Non in dotazione Numero di fili 2
Tipo temprato Centro Uno DIN ISO N. 12 B-2
Versione A

Si trova sulla pagina di Pignoni a doppio filamento ZRF, denti Temprato, ISO 12 B-2, il codice articolo è il seguente: 12781525.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 12781525.

Tipologia prodotto

Codice componente
12781220
12781225
12781230
12781530
12781535
12781625
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Number of Teeth
(T)
Alesaggio H7
(mm)
Diametro esterno da
(mm)
Diametro del cerchio del passo d
(mm)
Diametro del mozzo ND
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Larghezza della canalina K H9
(mm)
Profondità della Chiave di accesso T 2
(mm)
Misura filettatura M Peso
(kg)

46.26 €

1 Disponibile 4 giorni 122081.573.61525462.8M 51.040

46.26 €

1 Disponibile 4 giorni 122581.573.61525483.3M 60.961

46.26 €

1 Disponibile 4 giorni 123081.573.61525483.3M 60.871

60.24 €

1 Disponibile 4 giorni 153099.891.63705483.3M 61.680

60.24 €

1 Disponibile 4 giorni 153599.891.637054103.3M 81.570

65.77 €

1 Disponibile 4 giorni 1625105.597.65755483.3M 62.070

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico