Pignoni a doppio filamento ZRF, denti Temprato, ISO 6 B-2 (12181416)

Pignoni a doppio filamento ZRF, denti Temprato, ISO 6 B-2 12181416
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 12181416

Marca: MAEDLER

Prezzo: 39.30

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Number of Teeth: 14 T

Alesaggio H7: 16 mm

Versione: A

Diametro esterno da: 46.3 mm

Diametro del cerchio del passo d: 42.80 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

12181416

Codice componente
12181416
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Teeth
(T)
Alesaggio H7
(mm)
Versione Diametro esterno da
(mm)
Diametro del cerchio del passo d
(mm)
Diametro del mozzo ND
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Larghezza della canalina K H9
(mm)
Profondità della Chiave di accesso T 2
(mm)
Misura filettatura M Peso
(kg)

39.30 €

1 Disponibile 4 giorni 1416A46.342.80313552.3M 40.189

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio (C45) Surface Treatment Non in dotazione Numero di fili 2
Tipo temprato Centro Uno DIN ISO N. 06 B-2

Si trova sulla pagina di Pignoni a doppio filamento ZRF, denti Temprato, ISO 6 B-2, il codice articolo è il seguente: 12181416.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 12181416.

Tipologia prodotto

Codice componente
12181115
12181210
12181212
12181419
12181514
12181515
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Number of Teeth
(T)
Alesaggio H7
(mm)
Versione Diametro esterno da
(mm)
Diametro del cerchio del passo d
(mm)
Diametro del mozzo ND
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Larghezza della canalina K H9
(mm)
Profondità della Chiave di accesso T 2
(mm)
Misura filettatura M Peso
(kg)

35.26 €

1 Disponibile 4 giorni 1115B37.033.80303552.3M 40.116

36.94 €

1 Disponibile 4 giorni 1210A40.036.80253531.4M 30.144

36.94 €

1 Disponibile 4 giorni 1212A40.036.80263541.8M 30.140

39.30 €

1 Disponibile 4 giorni 1419B46.342.80353562.8M 50.187

41.38 €

1 Disponibile 4 giorni 1514A49.345.81343552.3M 40.247

41.38 €

1 Disponibile 4 giorni 1515A49.345.81343552.3M 40.241

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico