Giunti elastici MAEPEX®

Giunti elastici MAEPEX<sup>®</sup>
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Mozzi del giunto: Ghisa grigia GG25 (GJL-250).
Elastomeri: NBR, durezza 80° A, Shore, nero.
Giunto a camma torsionalmente flessibile, fail-safe, con effetto di smorzamento.
La versione MÄDLER® è migliorata:
Le chiusure lavorate a macchina assicurano una maggiore durata.
I giunti non sono forati o pre-forati, a seconda delle dimensioni.
Fori personalizzati e scanalature a chiave di piuma disponibili a un costo aggiuntivo.
Intervallo di temperatura: da -30°C a +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60560001
60560002
60560003
60560004
60560005
60560006
60560007
60560008
60560009
60560010
60560011
60560012
60560013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Coppia ammessa
(N•m)
Dimensione Coppia nominale
(Nm)
Foro (foro pilota)
(mm)
Foro max. (d1) d1 max.
(mm)
Foro max. (d2) d2 max.
(mm)
Disallineamento assiale max.
(mm)
Diametro esterno DH
(mm)
Diametro del mozzo (D1) D1
(mm)
Diametro del mozzo (D2) D2
(mm)
Distanza tra i mozzi
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Lunghezza del mozzo l
(mm)
Larghezza della flangia (l3) l3
(mm)
Larghezza della flangia (l4) l4
(mm)
Limite di usura del gioco, misurato alla circonferenza Smax.
(mm)
Velocità massima
(min-1)
Peso
(kg)

56.30 €

1 Disponibile 4 giorni 50.01–100.00575819Senza foro1924258-402 - 442202085.550000.53

66.42 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 5001026834Senza foro2428268-502 - 442202085.550000.744

78.60 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 5001808060Senza foro3038280-682 - 4623030105.050001.79

91.18 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 50030095100Senza foro424229576762 - 4723530126.050002.76

127.78 €

1 Disponibile 4 giorni 100–inf. a 500480110160Senza foro4848211086862 - 4824034147.050004.13

170.21 €

1 Disponibile 4 giorni 500–inf. a 1.000720125240Senza foro555521251001002 - 41025036188.050006.66

224.57 €

1 Disponibile 4 giorni 1000–inf. a 50001080140360Senza foro606021401001002 - 41125534208.049008.25

260.46 €

1 Disponibile 4 giorni 1000–inf. a 50001680160560Senza foro656521601081082–61226040208.0425011.04

327.42 €

1 Disponibile 4 giorni 1000–inf. a 50002640180880Senza foro757521801251252–61427042208.0380016.45

403.16 €

1 Disponibile 4 giorni 1000–inf. a 500040202001340Senza foro858522001401402–61628047248.5340023.72

479.51 €

1 Disponibile 4 giorni 5.000–inf. a 10.00060002252000Senza foro909022251501502–61829052189.0300030.63

525.20 €

1 Disponibile 4 giorni 5.000–inf. a 10.000840025028004410010032501651653–8203100601810.0275039.46

652.02 €

1 Disponibile 4 giorni 10.000–inf. a 20.00010000280390052 | 4711011032801801723–8223110652011.5245052.58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Corpo principale giunto Disallineamento angolare ammesso(deg) 0.2 Gamma di temperature di esercizio(°C) :: -30 to 80
Materiale Ghisa grigia/NBR Acciaio inox N Superficie Vuoto
Tipo con giunto Elastico, flessibile angolare/trasversale/lungo Con sede chiavetta N Isolamento elettrico N
Disallineamento radiale max.(mm) 0.1 Temperatura min.(°C) -30 Temperatura max.(°C) 80

Supporto tecnico