Codice articolo del costruttore: 63221400
Marca: MAEDLER
Prezzo: 33.09 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Angolo di inclinazione ammesso α: 16 deg
Tipo filettatura: Lato destro
Foro dH7: 14 mm
B-0,1: 19 mm
C1: 13.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
63221400
Codice componente
|
---|
63221400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Tipo filettatura | Foro dH7 (mm) | B-0,1 (mm) | C1 (mm) | d1 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | Distanza dal centro all’area di montaggio h (mm) | l1 (mm) | Dimensione della filettatura G (mm) | Passo filettatura (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | Lato destro | 14 | 19 | 13.5 | 16.8 | 36 | 60 | 36 | M 14 | 2 | 129 |
Loading...
Materiale | Acciaio / Ottone | Superficie | Zincato |
---|
Si trova sulla pagina di Estremità dell’asta per usi gravosi GS DIN ISO 12240-4 (DIN 648), Serie K, Filettatura esterna, il codice articolo è il seguente: 63221400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63221400.
Configura
Proprietà di base
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Tipo filettatura
Foro dH7(mm)
B-0,1(mm)
C1(mm)
d1(mm)
Diametro esterno d2(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio h(mm)
l1(mm)
Dimensione della filettatura G(mm)
Passo filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
63220600 |
63220800 |
63221000 |
63221600 |
63221800 |
63222000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Tipo filettatura | Foro dH7 (mm) | B-0,1 (mm) | C1 (mm) | d1 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | Distanza dal centro all’area di montaggio h (mm) | l1 (mm) | Dimensione della filettatura G (mm) | Passo filettatura (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | Lato destro | 6 | 9 | 6.75 | 8.9 | 20 | 36 | 22 | M 6 | 1 | 20 | |
17.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | Lato destro | 8 | 12 | 9 | 10.4 | 24 | 42 | 25 | M 8 | 1.25 | 33 | |
20.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | Lato destro | 10 | 14 | 10.5 | 12.9 | 28 | 48 | 29 | M 10 | 1.5 | 56 | |
45.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | Lato destro | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 42 | 66 | 40 | M 16 | 2 | 189 | |
54.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | Lato destro | 18 | 23 | 16.5 | 21.8 | 46 | 72 | 44 | M 18 x 1,5 | 1.5 | 267 | |
62.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | Lato destro | 20 | 25 | 18 | 24.3 | 50 | 78 | 47 | M 20 x 1,5 | 1.5 | 348 |