Gruppi di bloccaggio COM-A (61551500)

Gruppi di bloccaggio COM-A 61551500
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 61551500

Marca: MAEDLER

Prezzo: 16.09

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno d: 15 mm

Diametro esterno D: 42 mm

Lunghezza L: 20 mm

L2: 26 mm

Coppia trasmissibile T: 200 Nm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61551500

Codice componente
61551500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Bulloni (N. x dimensione) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(kg)

16.09 €

1 Disponibile 4 giorni 15422026200271018 x M6150.18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio Non fornito Materiale Acciaio Superficie Vuoto
Tipo COM-A Design (forma) Cilindrico con diverse viti

Si trova sulla pagina di Gruppi di bloccaggio COM-A, il codice articolo è il seguente: 61551500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61551500.

Tipologia prodotto

Codice componente
61551400
61551600
61551700
61551800
61551900
61552000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Bulloni (N. x dimensione) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(kg)

16.09 €

1 Disponibile 4 giorni 1442202618026978 x M6150.18

16.55 €

1 Disponibile 4 giorni 1644202620526998 x M6150.18

16.55 €

1 Disponibile 4 giorni 1744202622026938 x M6150.18

17.01 €

1 Disponibile 4 giorni 1847202623025828 x M6150.22

17.01 €

1 Disponibile 4 giorni 1947202627028938 x M6150.22

17.35 €

1 Disponibile 4 giorni 2047202629029988 x M6150.22

Supporto tecnico