Gruppi di bloccaggio COM-B, con Rivestimento QPQ (61577645)

Gruppi di bloccaggio COM-B, con Rivestimento QPQ 61577645
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 61577645

Marca: MAEDLER

Prezzo: 51.19

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno d: 45 mm

Diametro esterno D: 59 mm

L1: 45 mm

A: 62 mm

Lunghezza L: 70 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61577645

Codice componente
61577645
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Bulloni 12.9 (N. x dimensione) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(kg)

51.19 €

1 Disponibile 4 giorni 45594562707886180080105818 x M8 x 22411.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio Superficie Rivestimento in QPQ
Tipo COM-B QPQ Design (forma) Con flangia, meccanica

Si trova sulla pagina di Gruppi di bloccaggio COM-B, con Rivestimento QPQ, il codice articolo è il seguente: 61577645.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61577645.

Tipologia prodotto

Codice componente
61577607
61577608
61577609
61577610
61577611
61577650
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Bulloni 12.9 (N. x dimensione) Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(kg)

22.17 €

1 Disponibile 4 giorni 71512222529272472231113 x M4 x 1250.07

22.17 €

1 Disponibile 4 giorni 81512222529272972071113 x M4 x 1250.07

22.75 €

1 Disponibile 4 giorni 916142326302842101971104 x M4 x 1250.07

22.83 €

1 Disponibile 4 giorni 1016142326302848101791124 x M4 x 1250.07

23.98 €

1 Disponibile 4 giorni 1118142326303251101651024 x M4 x 1250.07

56.62 €

1 Disponibile 4 giorni 5065456270789220208196728 x M8 x 22411.26

Supporto tecnico