Codice articolo del costruttore: 140995052
Marca: MAEDLER
Prezzo: 45.62 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Numero di denti: 15 t
Opzionale per tenditore (N. parte): 1 e 2
DIN ISO N.: 08 B-2
Passo (pollici): 1/2 x 5/16"
Diametro circonferenza passo rullo: 61.08 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
140995052
Codice componente
|
---|
140995052 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Opzionale per tenditore (N. parte) | DIN ISO N. | Passo (pollici) | Diametro circonferenza passo rullo (mm) | Lunghezza della filettatura L (mm) | Dimensione della filettatura dell’asse dell’elemento di tensionamento W (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 1 e 2 | 08 B-2 | 1/2 x 5/16" | 61.08 | 70 | M 10 | 0.40 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Superficie | Vuoto | Numero di fili | 2 |
---|
Si trova sulla pagina di Set pignoni per tendicatena, Doppio filo, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 140995052.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 140995052.
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Opzionale per tenditore (N. parte)
DIN ISO N.
Passo (pollici)
Diametro circonferenza passo rullo(mm)
Lunghezza della filettatura L(mm)
Dimensione della filettatura dell’asse dell’elemento di tensionamento W(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
140995012 |
140995062 |
140995072 |
140995082 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | Opzionale per tenditore (N. parte) | DIN ISO N. | Passo (pollici) | Diametro circonferenza passo rullo (mm) | Lunghezza della filettatura L (mm) | Dimensione della filettatura dell’asse dell’elemento di tensionamento W (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 1 e 2 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32" | 45.81 | 55 | M 10 | 0.15 | |
67.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 3 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8" | 76.36 | 80 | M 12 | 0.60 | |
85.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 3 | 12 B-2 | 3/4 x 7/16" | 91.63 | 80 | M 12 | 1.00 | |
151.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 4 | 16 B-2 | 1" x 17,02 mm | 106.14 | 120 | M 20 | 1.90 |