Gruppi di bloccaggio COM-R (61500120)

Gruppi di bloccaggio COM-R 61500120
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 61500120

Marca: MAEDLER

Prezzo: 35.51

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno d: 120 mm

Diametro esterno D: 134 mm

L: 21.0 mm

Lunghezza L1: 18.7 mm

Coppia trasmissibile T: 6170 Nm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61500120

Codice componente
61500120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L
(mm)
Lunghezza L1
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
FA
(kN)
Peso
(kg)

35.51 €

1 Disponibile 4 giorni 12013421.018.761701031221074750.46

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio Non fornito Materiale Acciaio Superficie Vuoto
Tipo COM-R Design (forma) Allentamento anelli

Si trova sulla pagina di Gruppi di bloccaggio COM-R, il codice articolo è il seguente: 61500120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61500120.

Tipologia prodotto

Codice componente
61500006
61500007
61500008
61500009
61500010
61500012
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L
(mm)
Lunghezza L1
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
FA
(kN)
Peso
(kg)

5.93 €

1 Disponibile 4 giorni 694.53.720.831167640.002

5.93 €

1 Disponibile 4 giorni 7104.53.730.851016750.002

5.93 €

1 Disponibile 4 giorni 8114.53.751.221259460.002

6.01 €

1 Disponibile 4 giorni 9124.53.781.83146109150.002

6.09 €

1 Disponibile 4 giorni 10134.53.7101.83130101160.002

6.09 €

1 Disponibile 4 giorni 12154.53.7111.9111590160.002

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico