Pignoni KRF, denti Temprato, ISO 08 B-1 (10581214)

Pignoni KRF, denti Temprato, ISO 08 B-1 10581214
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10581214

Marca: MAEDLER

Prezzo: 28.63

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Number of Teeth: 12 T

Alesaggio H7: 14 mm

Versione: A

Diametro esterno da: 53.0 mm

Diametro del cerchio del passo d: 49.07 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10581214

Codice componente
10581214
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Teeth
(T)
Alesaggio H7
(mm)
Versione Diametro esterno da
(mm)
Diametro del cerchio del passo d
(mm)
Diametro del mozzo ND
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Larghezza della canalina K H9
(mm)
Profondità della Chiave di accesso T 2
(mm)
Misura filettatura M Peso
(kg)

28.63 €

1 Disponibile 4 giorni 1214A53.049.07332852.3M 40.190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio (C45) Surface Treatment Non in dotazione Numero di fili 1
Tipo temprato Centro Uno DIN ISO N. 08 B-1

Si trova sulla pagina di Pignoni KRF, denti Temprato, ISO 08 B-1, il codice articolo è il seguente: 10581214.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10581214.

Tipologia prodotto

Codice componente
10581016
10581112
10581114
10581215
10581216
10581218
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Number of Teeth
(T)
Alesaggio H7
(mm)
Versione Diametro esterno da
(mm)
Diametro del cerchio del passo d
(mm)
Diametro del mozzo ND
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Larghezza della canalina K H9
(mm)
Profondità della Chiave di accesso T 2
(mm)
Misura filettatura M Peso
(kg)

28.55 €

1 Disponibile 4 giorni 1016B45.241.10312552.3M 40.118

28.53 €

1 Disponibile 4 giorni 1112A48.745.07292541.8M 30.139

28.53 €

1 Disponibile 4 giorni 1114A48.745.07292552.3M 40.142

28.63 €

1 Disponibile 4 giorni 1215A53.049.07332852.3M 40.200

28.63 €

1 Disponibile 4 giorni 1216A53.049.07332852.3M 40.184

28.63 €

1 Disponibile 4 giorni 1218A53.049.07332862.8M 50.174

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico