Pignoni KRF, denti Temprato, ISO 10 B-1 (10681115)

Pignoni KRF, denti Temprato, ISO 10 B-1 10681115
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10681115

Marca: MAEDLER

Prezzo: 24.42

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Number of Teeth: 11 T

Alesaggio H7: 15 mm

Versione: A

Diametro esterno da: 63.0 mm

Diametro del cerchio del passo d: 56.34 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10681115

Codice componente
10681115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Teeth
(T)
Alesaggio H7
(mm)
Versione Diametro esterno da
(mm)
Diametro del cerchio del passo d
(mm)
Diametro del mozzo ND
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Larghezza della canalina K H9
(mm)
Profondità della Chiave di accesso T 2
(mm)
Misura filettatura M Peso
(kg)

24.42 €

1 Disponibile 4 giorni 1115A63.056.34373052.3M 40.279

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio (C45) Surface Treatment Non in dotazione Numero di fili 1
Tipo temprato Centro Uno DIN ISO N. 10 B-1

Si trova sulla pagina di Pignoni KRF, denti Temprato, ISO 10 B-1, il codice articolo è il seguente: 10681115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10681115.

Tipologia prodotto

Codice componente
10681019
10681020
10681024
10681116
10681118
10681119
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Number of Teeth
(T)
Alesaggio H7
(mm)
Versione Diametro esterno da
(mm)
Diametro del cerchio del passo d
(mm)
Diametro del mozzo ND
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Larghezza della canalina K H9
(mm)
Profondità della Chiave di accesso T 2
(mm)
Misura filettatura M Peso
(kg)

22.55 €

1 Disponibile 4 giorni 1019A57.551.37352562.8M 50.186

22.55 €

1 Disponibile 4 giorni 1020A57.551.37352562.8M 50.184

22.55 €

1 Disponibile 4 giorni 1024B57.551.37422583.3M 60.200

24.42 €

1 Disponibile 4 giorni 1116A63.056.34373052.3M 40.274

24.42 €

1 Disponibile 4 giorni 1118A63.056.34373062.8M 50.261

24.42 €

1 Disponibile 4 giorni 1119A63.056.34373062.8M 50.256

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico