Pignoni KRF, denti Temprato, ISO 12 B-1 (10781520)

Pignoni KRF, denti Temprato, ISO 12 B-1 10781520
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10781520

Marca: MAEDLER

Prezzo: 39.54

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Number of Teeth: 15 T

Alesaggio H7: 20 mm

Versione: A

Diametro esterno da: 99.8 mm

Diametro del cerchio del passo d: 91.63 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10781520

Codice componente
10781520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Teeth
(T)
Alesaggio H7
(mm)
Versione Diametro esterno da
(mm)
Diametro del cerchio del passo d
(mm)
Diametro del mozzo ND
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Larghezza della canalina K H9
(mm)
Profondità della Chiave di accesso T 2
(mm)
Misura filettatura M Peso
(kg)

39.54 €

1 Disponibile 4 giorni 1520A99.891.63703562.8M 51.076

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio (C45) Surface Treatment Non in dotazione Numero di fili 1
Tipo temprato Centro Uno DIN ISO N. 12 B-1

Si trova sulla pagina di Pignoni KRF, denti Temprato, ISO 12 B-1, il codice articolo è il seguente: 10781520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10781520.

Tipologia prodotto

Codice componente
10781025
10781028
10781030
10781522
10781524
10781525
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Number of Teeth
(T)
Alesaggio H7
(mm)
Versione Diametro esterno da
(mm)
Diametro del cerchio del passo d
(mm)
Diametro del mozzo ND
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Larghezza della canalina K H9
(mm)
Profondità della Chiave di accesso T 2
(mm)
Misura filettatura M Peso
(kg)

27.49 €

1 Disponibile 4 giorni 1025A69.061.64423083.3M 60.316

27.49 €

1 Disponibile 4 giorni 1028A69.061.64453083.3M 60.298

27.49 €

1 Disponibile 4 giorni 1030B69.061.64473083.3M 60.267

39.54 €

1 Disponibile 4 giorni 1522A99.891.63703562.8M 51.11

39.54 €

1 Disponibile 4 giorni 1524A99.891.63703583.3M 61.094

39.54 €

1 Disponibile 4 giorni 1525A99.891.63703583.3M 61.126

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico