Codice articolo del costruttore: 10881342
Marca: MAEDLER
Prezzo: 44.28 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Number of Teeth: 13 T
Alesaggio H7: 42 mm
Versione: A
Diametro esterno da: 117.0 mm
Diametro del cerchio del passo d: 106.12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10881342
Codice componente
|
---|
10881342 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Teeth (T) | Alesaggio H7 (mm) | Versione | Diametro esterno da (mm) | Diametro del cerchio del passo d (mm) | Diametro del mozzo ND (mm) | Lunghezza totale L (mm) | Larghezza della canalina K H9 (mm) | Profondità della Chiave di accesso T 2 (mm) | Misura filettatura M | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 42 | A | 117.0 | 106.12 | 78 | 40 | 12 | 3.3 | M 10 | 1.424 |
Loading...
Material | Acciaio (C45) | Surface Treatment | Non in dotazione | Numero di fili | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo temprato | Sì | Centro | Uno | DIN ISO N. | 16 B-1 |
Si trova sulla pagina di Pignoni KRF, denti Temprato, ISO 16 B-1, il codice articolo è il seguente: 10881342.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10881342.
Configura
Proprietà di base
Number of Teeth(T)
Alesaggio H7(mm)
Versione
Diametro esterno da(mm)
Diametro del cerchio del passo d(mm)
Diametro del mozzo ND(mm)
Lunghezza totale L(mm)
Larghezza della canalina K H9(mm)
Profondità della Chiave di accesso T 2(mm)
Misura filettatura M
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10881132 |
10881135 |
10881138 |
10881345 |
10881348 |
10881350 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Teeth (T) | Alesaggio H7 (mm) | Versione | Diametro esterno da (mm) | Diametro del cerchio del passo d (mm) | Diametro del mozzo ND (mm) | Lunghezza totale L (mm) | Larghezza della canalina K H9 (mm) | Profondità della Chiave di accesso T 2 (mm) | Misura filettatura M | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | 32 | A | 99.5 | 90.14 | 61 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 0.973 | |
36.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | 35 | A | 99.5 | 90.14 | 61 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 0.876 | |
36.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | 38 | A | 99.5 | 90.14 | 65 | 40 | 10 | 3.3 | M 8 | 0.911 | |
44.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 45 | A | 117.0 | 106.12 | 78 | 40 | 14 | 3.8 | M 12 | 1.343 | |
44.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 48 | A | 117.0 | 106.12 | 78 | 40 | 14 | 3.8 | M 12 | 1.300 | |
44.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 50 | A | 117.0 | 106.12 | 78 | 40 | 14 | 3.8 | M 12 | 1.283 |