Pignoni KRF, denti Temprato, ISO 20 B-1 (10980935)

Pignoni KRF, denti Temprato, ISO 20 B-1 10980935
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10980935

Marca: MAEDLER

Prezzo: 43.34

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Number of Teeth: 9 T

Alesaggio H7: 35 mm

Diametro esterno da: 108.0 mm

Diametro del cerchio del passo d: 92.84 mm

Diametro del mozzo ND: 63 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10980935

Codice componente
10980935
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Teeth
(T)
Alesaggio H7
(mm)
Diametro esterno da
(mm)
Diametro del cerchio del passo d
(mm)
Diametro del mozzo ND
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Larghezza della canalina K H9
(mm)
Profondità della Chiave di accesso T 2
(mm)
Misura filettatura M Peso
(kg)

43.34 €

1 Disponibile 4 giorni 935108.092.846340103.3M 81.06

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio (C45) Surface Treatment Non in dotazione Numero di fili 1
Tipo temprato Centro Uno DIN ISO N. 20 B-1
Versione A

Si trova sulla pagina di Pignoni KRF, denti Temprato, ISO 20 B-1, il codice articolo è il seguente: 10980935.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10980935.

Tipologia prodotto

Codice componente
10980925
10980930
10980932
10980938
10981025
10981030
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Number of Teeth
(T)
Alesaggio H7
(mm)
Diametro esterno da
(mm)
Diametro del cerchio del passo d
(mm)
Diametro del mozzo ND
(mm)
Lunghezza totale L
(mm)
Larghezza della canalina K H9
(mm)
Profondità della Chiave di accesso T 2
(mm)
Misura filettatura M Peso
(kg)

43.34 €

1 Disponibile 4 giorni 925108.092.84634083.3M 61.21

43.34 €

1 Disponibile 4 giorni 930108.092.846340103.3M 81.14

43.34 €

1 Disponibile 4 giorni 932108.092.846340103.3M 81.11

43.34 €

1 Disponibile 4 giorni 938108.092.846340103.3M 81

49.17 €

1 Disponibile 4 giorni 1025117.9102.74704083.3M 61.53

49.17 €

1 Disponibile 4 giorni 1030117.9102.74704083.3M 61.47

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico