Codice articolo del costruttore: 62250310
Marca: MAEDLER
Prezzo: 7.32 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Foro d: 10 mm
Foro (pollici) d: -
Larghezza della scanalatura b: 3 mm
Larghezza della scanalatura (pollici) b: -
Profondità della scanalatura t2: 1.4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
62250310
Codice componente
|
---|
62250310 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Foro d (mm) | Foro (pollici) d | Larghezza della scanalatura b (mm) | Larghezza della scanalatura (pollici) b | Profondità della scanalatura t2 (mm) | Profondità della scanalatura (pollici) t2 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | - | 3 | - | 1.4 | - | 0.282 |
Loading...
Materiale | Ghisa grigia (GG25) | Superficie | Vuoto | Tipo di boccola di serraggio | 1210 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 25.4 | Diametro esterno D1(mm) | 47.5 |
Si trova sulla pagina di Boccole coniche 1210, il codice articolo è il seguente: 62250310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62250310.
Configura
Proprietà di base
Foro (pollici) d
Larghezza della scanalatura (pollici) b
Profondità della scanalatura (pollici) t2
Foro d(mm)
Larghezza della scanalatura b(mm)
Profondità della scanalatura t2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
62250311 |
62250312 |
6225031270 |
62250314 |
62250315 |
62250316 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Foro d (mm) | Foro (pollici) d | Larghezza della scanalatura b (mm) | Larghezza della scanalatura (pollici) b | Profondità della scanalatura t2 (mm) | Profondità della scanalatura (pollici) t2 | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | - | 4 | - | 1.8 | - | 0.28 | |
7.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | - | 4 | - | 1.8 | - | 0.278 | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 1/2” | - | 1/8" | - | 1/16" | 0.278 | |
7.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | - | 5 | - | 2.3 | - | 0.274 | |
7.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | - | 5 | - | 2.3 | - | 0.267 | |
7.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | - | 5 | - | 2.3 | - | 0.262 |