Unità dell’ingranaggio a vite senza fine KES 15 (42001518B)

Unità dell’ingranaggio a vite senza fine KES 15 42001518B
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 42001518B

Marca: MAEDLER

Prezzo: 207.62

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Rapporto: 18: 1

Autobloccante (statico): N

Coppia di uscita a n1=100 min-1: 2.8 Nm

Potenza di trasmissione a n1=100 min-1: 3.9 W

Livello di efficienza: 0.42 eta


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42001518B

Codice componente
42001518B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Rapporto Autobloccante (statico) Coppia di uscita a n1=100 min-1
(Nm)
Potenza di trasmissione a n1=100 min-1
(W)
Livello di efficienza
(eta)
Peso
(g)

207.62 €

1 Disponibile 4 giorni 18: 1N2.83.90.42166

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Vite senza fine

Si trova sulla pagina di Unità dell’ingranaggio a vite senza fine KES 15, il codice articolo è il seguente: 42001518B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42001518B.

Tipologia prodotto

Codice componente
42001512
42001512B
42001518
42001530
42001530B
42001540
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Rapporto Autobloccante (statico) Coppia di uscita a n1=100 min-1
(Nm)
Potenza di trasmissione a n1=100 min-1
(W)
Livello di efficienza
(eta)
Peso
(g)

196.91 €

1 Disponibile 4 giorni 12: 1N35.80.45162

207.62 €

1 Disponibile 4 giorni 12: 1N35.80.45166

196.91 €

1 Disponibile 4 giorni 18: 1N2.83.90.42164

196.91 €

1 Disponibile 4 giorni 30: 12.62.10.43163

207.62 €

1 Disponibile 4 giorni 30: 12.62.10.43165

196.91 €

1 Disponibile 4 giorni 40: 11.71.50.29158

Supporto tecnico