Unità dell’ingranaggio a vite senza fine KES 30

Unità dell’ingranaggio a vite senza fine KES 30
  • Sconto volumi elevati
Trasmissioni angolari con albero di uscita cavo per coppie elevate a dimensioni molto basse. Adatto per un’ampia varietà di applicazioni.
Distanza dal centro 30 mm, in 8 rapporti.
Alloggiamento: Alluminio, argento anodizzato. Sigillato contro le perdite di lubrificante, protetto contro la polvere. Può essere montato in qualsiasi posizione.
Per il funzionamento continuo, non si consiglia di utilizzare la vite senza fine in posizione verticale.
Dentatura: Vite senza fine in acciaio, ruota in ottone speciale.
Cuscinetto: Cuscinetti a sfera con guarnizione in gomma RS.
Lubrificazione: Lubrificazione a grasso senza manutenzione.
Gioco tangenziale angolare: 1° +/-0,5°. Tempo di funzionamento: 20% a 5 min.
Durata: circa 1.000 ore a prestazioni massime a velocità 500 min-1 e tempo di funzionamento 20%, a +20°C.
Temperatura di esercizio consentita: da -20° a +60°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
42003005
42003005B
42003010
42003010B
42003017
42003017B
42003020
42003020B
42003025
42003025B
42003034
42003034B
42003045
42003045B
42003064
42003064B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Rapporto Autobloccante (statico) Coppia di uscita a n1=100 min-1
(Nm)
Potenza di trasmissione a n1=100 min-1
(W)
Livello di efficienza
(eta)
Peso
(g)

266.58 €

1 Disponibile 4 giorni 5: 1N1956.80.7882

286.42 €

1 Disponibile 4 giorni 5: 1N1956.80.7903

266.58 €

1 Disponibile 4 giorni 10: 1N2036.10.58863

286.42 €

1 Disponibile 4 giorni 10: 1N2036.10.58880

266.58 €

1 Disponibile 4 giorni 17: 1N1722.80.46861

286.42 €

1 Disponibile 4 giorni 17: 1N1722.80.46877

266.58 €

1 Disponibile 4 giorni 20: 11518.30.43865

286.42 €

1 Disponibile 4 giorni 20: 11518.30.43885

266.58 €

1 Disponibile 4 giorni 25: 113.513.80.41866

286.42 €

1 Disponibile 4 giorni 25: 113.513.80.41885

266.58 €

1 Disponibile 4 giorni 34: 11212.70.29866

286.42 €

1 Disponibile 4 giorni 34: 11212.70.29881

266.58 €

1 Disponibile 4 giorni 45: 110.59.80.25870

286.42 €

1 Disponibile 4 giorni 45: 110.59.80.25886

266.58 €

1 Disponibile 4 giorni 64: 18.55.20.27881

286.42 €

1 Disponibile 4 giorni 64: 18.55.20.27897

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Vite senza fine

Supporto tecnico