Ruote per apparecchi con Piastra, Bendaggio in gomma TPE, Design pesante - Ruote fisse (77717100)

Ruote per apparecchi con Piastra, Bendaggio in gomma TPE, Design pesante - Ruote fisse 77717100
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 77717100

Marca: MAEDLER

Prezzo: 18.01

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro rotella D: 100 mm

Larghezza rotella B: 30 mm

Altezza totale H: 137.0 mm

Capacità di carico: 80 kg

Ruota girevole adatta con Freno (N. parte): 77716100


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

77717100

Codice componente
77717100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota girevole adatta con Freno (N. parte) Ruota girevole adatta senza Freno (N. parte) Peso
(kg)

18.01 €

1 Disponibile 4 giorni 10030137.08077716100777151000.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma (TPE) / Acciaio Superficie Zincato Larghezza del foro lungo d(mm) 9
Lunghezza dell’area di montaggio P(mm) 95 Larghezza dell’area di montaggio P1(mm) 70 Distanza del foro tra i fori lunghi (P) M(mm) 75
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1) N(mm) 45

Si trova sulla pagina di Ruote per apparecchi con Piastra, Bendaggio in gomma TPE, Design pesante - Ruote fisse, il codice articolo è il seguente: 77717100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 77717100.

Tipologia prodotto

Codice componente
77717125
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota girevole adatta con Freno (N. parte) Ruota girevole adatta senza Freno (N. parte) Peso
(kg)

24.11 €

1 Disponibile 4 giorni 12531162.510077716125777151250.65

Supporto tecnico