Ruote per apparecchi con Piastra, Bendaggio in gomma TPE, Design leggero - Ruote fisse (77712050)

Ruote per apparecchi con Piastra, Bendaggio in gomma TPE, Design leggero - Ruote fisse 77712050
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 77712050

Marca: MAEDLER

Prezzo: 6.30

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro rotella D: 50 mm

Larghezza rotella B: 20 mm

Altezza totale H: 73 mm

Larghezza dell’area di montaggio P: 54 mm

Distanza tra i fori lunghi (max.) M: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

77712050

Codice componente
77712050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Distanza tra i fori lunghi (max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (min.) N
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota girevole adatta (N. parte) Ruota girevole adatta con Freno (N. parte) Peso
(kg)

6.30 €

1 Disponibile 4 giorni 5020735440345077710050777110500.13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma (TPE) / Acciaio Superficie Zincato Larghezza del foro lungo d(mm) 6.3

Si trova sulla pagina di Ruote per apparecchi con Piastra, Bendaggio in gomma TPE, Design leggero - Ruote fisse, il codice articolo è il seguente: 77712050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 77712050.

Tipologia prodotto

Codice componente
77712075
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Distanza tra i fori lunghi (max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (min.) N
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota girevole adatta (N. parte) Ruota girevole adatta con Freno (N. parte) Peso
(kg)

10.30 €

1 Disponibile 4 giorni 75251036048386077710075777110750.23

Supporto tecnico