Ruote per apparecchi con iastra, Bendaggio in gomma TPE, Design leggero - Ruote girevoli (77710050)

Ruote per apparecchi con iastra, Bendaggio in gomma TPE, Design leggero - Ruote girevoli 77710050
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 77710050

Marca: MAEDLER

Prezzo: 7.16

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro rotella D: 50 mm

Larghezza rotella B: 20 mm

Altezza totale H: 73 mm

Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A: 26 mm

R: 51 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

77710050

Codice componente
77710050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Distanza tra i fori lunghi (max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (min.) N
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

7.16 €

1 Disponibile 4 giorni 502073265154403450777120500.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma (TPE) / Acciaio Superficie Zincato Larghezza del foro lungo d(mm) 6.3

Si trova sulla pagina di Ruote per apparecchi con iastra, Bendaggio in gomma TPE, Design leggero - Ruote girevoli, il codice articolo è il seguente: 77710050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 77710050.

Tipologia prodotto

Codice componente
77710075
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Distanza tra i fori lunghi (max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (min.) N
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

11.65 €

1 Disponibile 4 giorni 75251033875.560483860777120750.28

Supporto tecnico