Ruote di sollevamento con Regolazione a cricchetto - Ruote di sollevamento con Foro posteriore, con Filettatura interna (77782050)

Ruote di sollevamento con Regolazione a cricchetto - Ruote di sollevamento con Foro posteriore, con Filettatura interna 77782050
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 77782050

Marca: MAEDLER

Prezzo: 69.85

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro rotella D: 50 mm

Larghezza rotella B: 24 mm

Altezza H: 85 mm

Altezza max. H1: 95 mm

Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A: 38 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

77782050

Codice componente
77782050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza H
(mm)
Altezza max. H1
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Dimensione della filettatura interna d
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Peso
(kg)

69.85 €

1 Disponibile 4 giorni 502485953863M 122500.61

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide / Alluminio fuso Superficie vuoto

Si trova sulla pagina di Ruote di sollevamento con Regolazione a cricchetto - Ruote di sollevamento con Foro posteriore, con Filettatura interna, il codice articolo è il seguente: 77782050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 77782050.

Tipologia prodotto

Codice componente
77782062
77782075
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza H
(mm)
Altezza max. H1
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Dimensione della filettatura interna d
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Peso
(kg)

92.52 €

1 Disponibile 4 giorni 6230.71101224475M 145001.03

112.66 €

1 Disponibile 4 giorni 75321201325390.5M 147501.3

Supporto tecnico