Ruote di sollevamento con Regolazione a cricchetto - Ruote di sollevamento con Piastra (77781062)

Ruote di sollevamento con Regolazione a cricchetto - Ruote di sollevamento con Piastra 77781062
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 77781062

Marca: MAEDLER

Prezzo: 92.52

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro rotella D: 62 mm

Larghezza rotella B: 30.7 mm

Altezza H: 110 mm

Altezza max. H1: 122 mm

Diametro del foro d: 9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

77781062

Codice componente
77781062
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza H
(mm)
Altezza max. H1
(mm)
Diametro del foro d
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Distanza dal centro del foro di montaggio M
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Peso
(kg)

92.52 €

1 Disponibile 4 giorni 6230.71101229447590705001.14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide / Alluminio fuso Superficie vuoto

Si trova sulla pagina di Ruote di sollevamento con Regolazione a cricchetto - Ruote di sollevamento con Piastra, il codice articolo è il seguente: 77781062.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 77781062.

Tipologia prodotto

Codice componente
77781050
77781075
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza H
(mm)
Altezza max. H1
(mm)
Diametro del foro d
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Distanza dal centro del foro di montaggio M
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Peso
(kg)

69.85 €

1 Disponibile 4 giorni 502485957386373582500.69

112.66 €

1 Disponibile 4 giorni 7532120132115390.595707501.51

Supporto tecnico