Codice articolo del costruttore: 65438812
Marca: MAEDLER
Prezzo: 40.19 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensione dw: 12.7 mm
Grado di carico: 500 N
Area di montaggio del diametro esterno D: 23.8 mm
Superficie di supporto del diametro esterno D1: 47,7 x 32 mm
E: 34.9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65438812
Codice componente
|
---|
65438812 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione dw (mm) | Grado di carico (N) | Area di montaggio del diametro esterno D (mm) | Superficie di supporto del diametro esterno D1 (mm) | E (mm) | Altezza totale H (mm) | Sporgenza con sfera h1 (mm) | Spessore della superficie di supporto h3 (mm) | ø S (mm) | N. di fori (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12.7 | 500 | 23.8 | 47,7 x 32 | 34.9 | 22.2 | 3.8 | 2 | 4 | 2 | 0.080 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Superficie | Finitura antiossida (KTL) |
---|
Si trova sulla pagina di Unità di trasferimento a sfera 388, Montate su flangia inferiore, Alloggiamento in acciaio solido, il codice articolo è il seguente: 65438812.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65438812.
Configura
Proprietà di base
Dimensione dw(mm)
Grado di carico(N)
Area di montaggio del diametro esterno D(mm)
Superficie di supporto del diametro esterno D1(mm)
E(mm)
Altezza totale H(mm)
Sporgenza con sfera h1(mm)
Spessore della superficie di supporto h3(mm)
ø S(mm)
N. di fori(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65438825 |
65438826 |
65438838 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione dw (mm) | Grado di carico (N) | Area di montaggio del diametro esterno D (mm) | Superficie di supporto del diametro esterno D1 (mm) | E (mm) | Altezza totale H (mm) | Sporgenza con sfera h1 (mm) | Spessore della superficie di supporto h3 (mm) | ø S (mm) | N. di fori (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25.4 | 2250 | 44.5 | 57.2 | 44.5 | 41.3 | 7.1 | 4.8 | 6.1 | 4 | 0.440 | |
122.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25.4 | 3850 | 50 | 76.2 | 57.9 | 44.5 | 6.4 | 6.4 | 8.1 | 4 | 0.680 | |
176.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38.1 | 11000 | 60.3 | 76.2 | 57.9 | 60.3 | 12.7 | 12.7 | 8.1 | 4 | 1.230 |