Ruote per il trasporto pesante con Piastra perforata, Bendaggio in PU - Ruote girevoli con freno (77762080H)

Ruote per il trasporto pesante con Piastra perforata, Bendaggio in PU - Ruote girevoli con freno 77762080H
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 77762080H

Marca: MAEDLER

Prezzo: 63.37

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro rotella D: 80 mm

Larghezza rotella B: 40 mm

Altezza totale H: 127 mm

Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A: 42 mm

R: 82 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

77762080H

Codice componente
77762080H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

63.37 €

1 Disponibile 4 giorni 804012742829105858565755525077763080H1.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliuretano fuso / Acciaio Superficie Zincato N2(mm) -

Si trova sulla pagina di Ruote per il trasporto pesante con Piastra perforata, Bendaggio in PU - Ruote girevoli con freno, il codice articolo è il seguente: 77762080H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 77762080H.

Tipologia prodotto

Codice componente
77762100H
77762125H
77762150H
77762200H
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

66.53 €

1 Disponibile 4 giorni 1004013742929105858565755528077763100H2.0

69.86 €

1 Disponibile 4 giorni 1255017846108.511**13811010575--45077763125H3.4

73.36 €

1 Disponibile 4 giorni 150502094812311**13811010575--55077763150H3.7

83.44 €

1 Disponibile 4 giorni 200502555215211**13811010575--60077763200H4.1

Supporto tecnico