Ruote per il trasporto con Piastra, Elastiche ruota in gomma piena blu - Ruote girevoli con freno (77742160)

Ruote per il trasporto con Piastra, Elastiche ruota in gomma piena blu - Ruote girevoli con freno 77742160
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 77742160

Marca: MAEDLER

Prezzo: 71.96

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro rotella D: 160 mm

Larghezza rotella B: 45 mm

Altezza totale H: 195 mm

Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A: 48 mm

R: 128 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

77742160

Codice componente
77742160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1
(mm)
N2
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

71.96 €

1 Disponibile 4 giorni 16045195481281113511410580--75300777431602.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma elastica / Acciaio Superficie Zincato

Si trova sulla pagina di Ruote per il trasporto con Piastra, Elastiche ruota in gomma piena blu - Ruote girevoli con freno, il codice articolo è il seguente: 77742160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 77742160.

Tipologia prodotto

Codice componente
77742100
77742125
77742200
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro rotella D
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale H
(mm)
Distanza dal centro dall’asse intermedia alla superficie di supporto A
(mm)
R
(mm)
Larghezza del foro lungo d
(mm)
Lunghezza dell’area di montaggio P
(mm)
Larghezza dell’area di montaggio P1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P max.) M
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 max.) M1
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P min.) N
(mm)
Distanza del foro tra i fori lunghi (P1 min.) N1
(mm)
N2
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Ruota fissa adatta (N. parte) Peso
(kg)

28.47 €

1 Disponibile 4 giorni 10036128348491028480607050-140777431001.1

35.61 €

1 Disponibile 4 giorni 125361553496.591028480607050-140777431251.4

80.88 €

1 Disponibile 4 giorni 20045235581581113511410580--75350777432003.3

Supporto tecnico