Codice articolo del costruttore: 65458008
Marca: MAEDLER
Prezzo: 1.19 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensione della filettatura d1: M 8 mm
d2: 20 mm
d3: 36 mm
Diametro interno d 4: 20 mm
e: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65458008
Codice componente
|
---|
65458008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione della filettatura d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | Diametro interno d 4 (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | Lunghezza della filettatura l (mm) | m (mm) | Carico massimo F 1 max. (kg) | Carico massimo F 2 max. (kg) | Carico massimo F 3 max. (kg) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 13 | 10 | 140 | 100 | 70 | 0.06 |
Loading...
Materiale | Acciaio (C15E) | Superficie | Vuoto |
---|
Si trova sulla pagina di Occhio di bue DIN 580 (Bulloni Anello), Acciaio, versione forgiata, il codice articolo è il seguente: 65458008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65458008.
Configura
Proprietà di base
Dimensione della filettatura d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
Diametro interno d 4(mm)
e(mm)
h(mm)
k(mm)
Lunghezza della filettatura l(mm)
m(mm)
Carico massimo F 1 max.(kg)
Carico massimo F 2 max.(kg)
Carico massimo F 3 max.(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65458006 |
65458010 |
65458012 |
65458016 |
65458020 |
65458024 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione della filettatura d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | Diametro interno d 4 (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | Lunghezza della filettatura l (mm) | m (mm) | Carico massimo F 1 max. (kg) | Carico massimo F 2 max. (kg) | Carico massimo F 3 max. (kg) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 13 | 10 | 75 | 55 | 38 | 0.06 | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 17 | 12 | 230 | 170 | 115 | 0.11 | |
2.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 20.5 | 14 | 340 | 240 | 170 | 0.18 | |
4.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 27 | 16 | 700 | 500 | 350 | 0.28 | |
5.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 30 | 19 | 1200 | 860 | 600 | 0.45 | |
10.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 24 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 36 | 24 | 1800 | 1290 | 900 | 0.74 |