Codice articolo del costruttore: 65458916
Marca: MAEDLER
Prezzo: 11.02 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale: Acciaio (inossidabile, A2) fuso
Dimensione della filettatura D 1: M 16 mm
d2: 35 mm
d3: 63 mm
Diametro interno d 4: 35 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65458916
Codice componente
|
---|
65458916 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Dimensione della filettatura D 1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | Diametro interno d 4 (mm) | e (+/-) (mm) | e (+/-) (mm) | e (+/-) (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio (inossidabile, A2) fuso | M 16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 60 | 14 | 0.24 |
Loading...
Superficie | Vuoto |
---|
Si trova sulla pagina di Ghiere, Acciaio inox, versione Ghisa, il codice articolo è il seguente: 65458916.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65458916.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Dimensione della filettatura D 1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
Diametro interno d 4(mm)
e (+/-)(mm)
e (+/-)(mm)
e (+/-)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65458908 |
65458910 |
65458912 |
65458920 |
65458924 |
65458930 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Dimensione della filettatura D 1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | Diametro interno d 4 (mm) | e (+/-) (mm) | e (+/-) (mm) | e (+/-) (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio (inossidabile, A2) fuso | M 8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 33 | 8 | 0.05 | |
5.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio (inossidabile, A2) fuso | M 10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 42 | 10 | 0.09 | |
8.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio (inossidabile, A2) fuso | M 12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 51 | 12 | 0.16 | |
16.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio (inossidabile, A2) fuso | M 20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 69 | 16 | 0.36 | |
24.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio (inossidabile, A2) fuso | M 24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 87 | 20 | 0.72 | |
48.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio (inossidabile, A2) fuso | M 30 | 65 | 108 | 60 | 25 | 105 | 24 | 1.32 |