Pistoni a molla con Bullone in plastica, con Esagono interno, Acciaio inox (65499674P)

Pistoni a molla con Bullone in plastica, con Esagono interno, Acciaio inox 65499674P
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 65499674P

Marca: MAEDLER

Prezzo: 40.10

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione della filettatura d1: M 24 mm

Diametro del bullone d2: 12 mm

Lunghezza l: 52 mm

n: 3.7 mm

Sbalzo del bullone s: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

65499674P

Codice componente
65499674P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
Diametro del bullone d2
(mm)
Lunghezza l
(mm)
n
(mm)
Sbalzo del bullone s
(mm)
t
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Carico della molla iniziale* F1
(N)
Estremità del carico della molla* F2
(N)
Peso
(g)

40.10 €

1 Disponibile 4 giorni M 2412523.7103880180143

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (1.4305)/POM Superficie Vuoto

Si trova sulla pagina di Pistoni a molla con Bullone in plastica, con Esagono interno, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 65499674P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65499674P.

Tipologia prodotto

Codice componente
65499654P
65499655P
65499656P
65499658P
65499660P
65499662P
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
Diametro del bullone d2
(mm)
Lunghezza l
(mm)
n
(mm)
Sbalzo del bullone s
(mm)
t
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Carico della molla iniziale* F1
(N)
Estremità del carico della molla* F2
(N)
Peso
(g)

10.48 €

1 Disponibile 4 giorni M 41.5150.61.50.61.34.5160.9

10.48 €

1 Disponibile 4 giorni M 52.4181.22.30.81.56191.5

10.48 €

1 Disponibile 4 giorni M 62.7201.32.50.926192.3

11.92 €

1 Disponibile 4 giorni M 83.5221.531.42.510395

13.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 104221.531.4310398.1

17.74 €

1 Disponibile 4 giorni M 126282.7424125314

Supporto tecnico