Codice articolo del costruttore: 65499404
Marca: MAEDLER
Prezzo: 12.96 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): M 5
l1: 50 mm
Lunghezza della filettatura l2: 32 mm
Diametro foro d 2 H7: 5 mm
d3: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65499404
Codice componente
|
---|
65499404 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | l1 (mm) | Lunghezza della filettatura l2 (mm) | Diametro foro d 2H7 (mm) | d3 (mm) | e -0,2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | 50 | 32 | 5 | 12 | 6 | 9 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | Vuoto | Versione (inox) | 1.4305 |
---|
Si trova sulla pagina di Bullone di inclinazione simili a DIN 444, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 65499404.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65499404.
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
l1(mm)
Lunghezza della filettatura l2(mm)
Diametro foro d 2 H7(mm)
d3(mm)
e -0,2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65499405 |
65499406 |
65499407 |
65499410 |
65499411 |
65499414 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | l1 (mm) | Lunghezza della filettatura l2 (mm) | Diametro foro d 2H7 (mm) | d3 (mm) | e -0,2 (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | 75 | 32 | 5 | 12 | 6 | 13 | |
15.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 50 | 32 | 6 | 14 | 7 | 14 | |
17.87 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 75 | 32 | 6 | 14 | 7 | 20 | |
17.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 50 | 32 | 8 | 18 | 9 | 26 | |
21.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 75 | 32 | 8 | 18 | 9 | 36 | |
20.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 50 | 40 | 10 | 20 | 12 | 38 |