Codice articolo del costruttore: MF 104S4CS
Marca: PREVOST
Prezzo: 122.95 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Uscita: 4 x CSI 06
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MF 104S4CS
Temperatura(°C) | - 20 a + 80 | Materiale | Alluminio | Pressione di utilizzazione(bar) | 0 a 16 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresso filettatura femmina BSPP | G 3/4 |
Si trova sulla pagina di Applique a muro filettata femmina, il codice articolo è il seguente: MF 104S4CS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MF 104S4CS.
Configura
Proprietà di base
Uscita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MF 104S10ES |
MF 104S10IS |
MF 104S4ES |
MF 104S4IS |
MF 104S6ES |
MF 104S6IS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Uscita |
---|---|---|---|---|---|
277.98 € | 1 | 7 giorni | 10 x ESI 07 | ||
277.98 € | 1 | 7 giorni | 10 x ISI 06 | ||
122.67 € | 1 | 7 giorni | 4 x ESI 07 | ||
122.67 € | 1 | 7 giorni | 4 x ISI 06 | ||
174.20 € | 1 | 7 giorni | 6 x ESI 07 | ||
174.20 € | 1 | 7 giorni | 6 x ISI 06 |