Gruppo di filtrazione

Gruppo di filtrazione
I filtri Micro Air rimuovono i vari agenti nocivi, particelle solide, particelle liquide e gassose d'olio contenuti nell'aria compressa, con un grado di efficienza superiore al 99,99%.
Garantiscono l'ottenimento di aria di alta qualità con basse perdite di carico.
Punti forti
Fornire la filtrazione necessaria per un lavoro di qualità
Aumenta la durata delle cartucce filtranti
Ridurre le perdite di carico
Facilitare l'installazione e la manutenzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTM BES
PTM BIS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata (m³/h a 7 bar)
(m³/h)
Uscita 1 raccordi

895.87 €

1 7 giorni 85ESI 07

889.17 €

1 7 giorni 50ISI 06

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +1 a +66 Materiale Corpo e tazza alluminio Dotato di Raccordi rapidi di sicurezza prevoS1
Pressione di utilizzazione(bar) 2 a 12 bar Ingresso filettatura femmina BSPP G 1/2

Supporto tecnico